Namestitev na priključne komponente s 4 samoreznimi vijaki v vijačnem kanalu. Možnost razreza na poljubno dolžino, navoj ni potreben. Zaprt kabelski kanal z velikim prečnim prerezom.
- Št. artikla:
- CP 6212100
- Opis izdelka
- Pritrditev na povezovalne elemente s 4 samoreznimi vijaki v vijačnem kanalu. Dolžino je mogoče skrajšati na poljubno, rezanje navoja ni potrebno. Zaprt kabelski kanal z velikim prečnim prerezom.
- Material
- Podporni profil: ekstrudiran aluminijast profil
- Barva
- Podporni profil: RAL 7035
- Obseg dobave
- Nosilec
- Dolžina
- 1.000 mm
- Mere
- Širina: 75 mm
Višina: 120 mm
Dolžina: 1.000 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 7,801 kg
- Bruto teža
- 8,26 kg
- Carinska tarifna številka
- 76042100
- EAN
- 4028177683945
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis izdelka
- CP Support section CP 120, solid, L: 1000 mm
- Izjave
- Manufacturer's declaration
- Dokumentacija
- Further instructions