Za kombinacijo nosilnih rok CP 60 do CP 40.
- Št. artikla:
- CP 6206640
- Prednosti
- Integrirana možnost prilagajanja
- Snemljiv pokrov za enostaven vhod kabla
- Aplikacije
- Povezovalni element od vodoravnega CP 60 do navpičnega CP 40
- Za zunanjo montažo majhnih, ozkih krmilnih ohišij s CP 40 komponentami, če je potrebna večja nosilnost CP 60 za velike dolžine roke ali če je za uporabo potreben vmesni tečaj.
- Material
- Kotni adapter 90°: lito aluminijasto
Pokrov: plastika - Barva
- Kotni adapter 90°: RAL 7035
Pokrov: RAL 7024 - Obseg dobave
- Tesnila
Nastavitveni vijaki
Samorezni vijaki in vpenjalni vijaki za pritrditev nosilnega profila - Rifid y/n
- Da
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,04 kg
- Bruto teža
- 1,12 kg
- Carinska tarifna številka
- 79070000
- EAN
- 4028177693913
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis izdelka
- CP Angle adaptor 90°, for support arm combination CP 60 to CP 40
- Izjave
- Manufacturer's declaration
- Dokumentacija
- Info sheet