Spojka CP 40, jeklo za priključek nosilne roke 120 x 65 mm

Št. artikla: CP 6501130

For swivel mounting of the enclosure on the vertical section of the support arm system 40.

Št. artikla:
CP 6501130
Material
Lito aluminijasto
Površinska obdelava
Teksturirana barva
Barva
RAL 7024
Vrtenje/nagibanje
Da
Rotation angle/swivel area
približno 305°, zaklepanje z vpenjalnimi ročicami
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,59 kg
Bruto teža
1,603 kg
Carinska tarifna številka
79070000
EAN
4028177436053
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP Coupling CP 40, for support arm connection 120 x 65 mm, steel
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details