Kotna sponka 90° CP 40, jeklo za priključek nosilne roke 90 x 71 mm

Št. artikla: CP 6501120

For rigid fastening of the enclosure to the support arm system 40.

Št. artikla:
CP 6501120
Material
Lito aluminijasto
Površinska obdelava
Teksturirana barva
Barva
RAL 7024
Vrtenje/nagibanje
Da
Rotation angle/swivel area
približno 305°, zaklepanje z vpenjalnimi ročicami
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,579 kg
Bruto teža
1,584 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177436046
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP Angle coupling 90°, CP 40, for support arm connection 90 x 71 mm, steel
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details