Spojka CP 40, nerjavno jeklo

Št. artikla: CP 6664000

For swivel mounting of the enclosure on the vertical section of the support arm system 40.

Št. artikla:
CP 6664000
Zasnova
Spojka CP 40, nerjavno jeklo
Material
Nerjavno jeklo 1.4305 (AISI 303)
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 66 to IEC 60 529, 2014-09
IP X9 to IEC 60 529, 2014-09
Vrtenje/nagibanje
Da
Rotation angle/swivel area
Približno 350°, pritrditev z rebrastimi vijaki
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,92 kg
Bruto teža
1,202 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177122260
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP Coupling CP 40, stainless steel, 1.4305
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details