Stenski/podnožni nosilec, tog, CP 40, nerjavno jeklo

Št. artikla: CP 6663000

For rigid attachment of the support arm system to vertical or horizontal surfaces – also suitable for suspending from the ceiling.

Št. artikla:
CP 6663000
Material
Nerjavno jeklo 1.4305 (AISI 303)
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 66 to IEC 60 529, 2014-09
IP X9 to IEC 60 529, 2014-09
Rifid y/n
Da
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,6 kg
Bruto teža
1,828 kg
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177122208
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP Wall/base mounting bracket, rigid, CP 40, stainless steel, 1.4305
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details