- Št. artikla:
- CP 6663400
- Zasnova
- Spredaj, luknja Ø 9 mm
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4305 (AISI 303)
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66 to IEC 60 529, 2014-09
- IP X9 to IEC 60 529, 2014-09
- Vrtenje/nagibanje
- Da
- Rotation angle/swivel area
- Približno 350°, pritrditev z rebrastimi vijaki
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4,292 kg
- Bruto teža
- 4,68 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177122222
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis izdelka
-
CP Wall/base mounting bracket, swivel, CP 40, front mounting, stainless steel, 1.4305