Stenski/podnožni nosilec, vrtljiv, CP 40, nerjavno jeklo

Št. artikla: CP 6663500

For swivel mounting of the support arm system to vertical or horizontal surfaces.

Št. artikla:
CP 6663500
Zasnova
Zadaj, navoj M8
Material
Nerjavno jeklo 1.4305 (AISI 303)
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 66 to IEC 60 529, 2014-09
IP X9 to IEC 60 529, 2014-09
Vrtenje/nagibanje
Da
Rotation angle/swivel area
Približno 350°, pritrditev z rebrastimi vijaki
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,657 kg
Bruto teža
3,98 kg
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177122246
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP Wall/base mounting bracket, swivel, CP 40, rear mounting, stainless steel, 1.4305
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details