Namestitev na priključne komponente s 4 samoreznimi vijaki v vijačnem kanalu. Možnost razreza na poljubno dolžino, navoj ni potreben. Odprt kabelski kanal za enostaven dostop med servisiranjem in za predsestavljene kable s konektorji, zaklepanje na pokrovu. Z vpenjalnimi elementi za večjo nosilnost.
- Št. artikla:
- CP 6206110
- Opis izdelka
- Pritrditev na povezovalne elemente s 4 samoreznimi vijaki v vijačnem kanalu. Dolžino je mogoče skrajšati na poljubno, rezanje navoja ni potrebno. Odprt kabelski kanal za lažji dostop za servisiranje in za predsestavljene kable s konektorji; možnost zapiranja s pokrivnim profilom.
- Material
- Podporni profil: ekstrudiran aluminijast profil
Vpenjalni elementi: jeklo
Pokrovni del: Plastika - Barva
- Podporni profil: RAL 7035
Pokrov: RAL 7024 - Obseg dobave
- Nosilec
Vpenjalni elementi za stabilnost
Pokrov s sponko - Dolžina
- 1.000 mm
- Mere
- Dolžina: 1.000 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 5,5 kg
- Bruto teža
- 5,62 kg
- Carinska tarifna številka
- 76042990
- EAN
- 4028177701915
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis izdelka
- CP Support section CP 60, open, L: 1000 mm
- Dokumentacija
- Further instructions
- Instructions