Vmesni tečaj CP 120 brez višinskega zamika

Št. artikla: CP 6212680

Za navpično tečajno povezavo vodoravnih podpornih profilov v sistemu nosilnih rok.

Št. artikla:
CP 6212680
Opis izdelka
Za vrtljivo povezavo vodoravnih delov nosilnega profila v sistemu nosilnih rok.
Material
Vmesni tečaj: lito jeklo
Meh: plastika
Barva
Vmesni tečaj: RAL 7035
Meh: RAL 7024
Obseg dobave
Oddelek za meh
Perforirane plošče in vijaki za omejevanje kota vrtenja
Nastavitveni vijaki
Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila
Tesnila
Vrtenje/nagibanje
Da
Rotation angle/swivel area
približno 180°
Nastavljivo z dvema jeklenima perforiranima ploščama z določenimi omejitvami
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
7 kg
Bruto teža
7,18 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177705623
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP Intermediate hinge CP 120, without height offset
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Further instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue