Za vrtljivo pritrditev nosilne roke na navpične površine.
- Št. artikla:
- CP 6212780
- Opis izdelka
- Za vrtljivo pritrditev sistema nosilnih rok na navpične površine.
- Material
- Stenski tečaj: lito jeklo
Meh: plastika - Barva
- Stenski tečaj: RAL 7035
Meh: RAL 7024 - Obseg dobave
- Oddelek za meh
Vijaki za omejevanje območja vrtenja
Nastavitveni vijaki
Samorezni vijaki za pritrditev podpornega profila
Tesnila - Vrtenje/nagibanje
- Da
- Rotation angle/swivel area
- približno 180°
- Nastavljivo z dvema jeklenima perforiranima ploščama z določenimi omejitvami
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 8 kg
- Bruto teža
- 8,32 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 31,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177705616
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis izdelka
- CP Wall-mounted hinge CP 120, outlet horizontal, without height offset
- Izjave
- Manufacturer's declaration
- Dokumentacija
- Further instructions