Podporni del, nastavljiv po višini za sisteme nosilnih rok

Št. artikla: CP 6212060

Nov, po višini nastavljivi nosilni profil zagotavlja neoviran pogled na ključne elemente komunikacije med človekom in strojem. Sistem je mogoče namestiti neposredno na komponente sistema nosilnih rok CP 120 na strani stene in na sistem nosilnih rok CP 60 na strani ohišja, brez dodatnih prilagoditev.

Št. artikla:
CP 6212060
Opis izdelka
Novi, po višini nastavljiv nosilni profil zagotavlja neoviran pogled na ključne elemente komunikacije med človekom in strojem. Sistem je mogoče namestiti na steno neposredno na komponente sistema nosilnih rok CP 120 brez nadaljnjega prilagajanja, na stranski del ohišja pa na sistem nosilnih rok CP 60 ali CP 120, odvisno od modela.
Prednosti
Nosilna roka za varno pritrditev v katerem koli položaju
Dodatna pritrditev z vpenjalno ročico, če je potrebno
Natančna nastavitev viseče obremenitve z nastavitvenim vijakom na sprednji strani nosilnega profila
Dostop do nastavitvenega vijaka je mogoč brez razstavljanja komponent
Velika kabelska polica in napeljava kablov na vrtljivih mestih za varnost
Odstranljiva stranska plošča za enostaven dostop do kabelske uvodnice
Kot nagiba nameščenega ohišja je enak v vseh višinskih položajih
Kabli s priključki, kot sta DVI, VGA, se enostavno vstavijo
Širok razpon teže od 4 do 60 kg s tremi sistemi. (Razpon teže velja za konfigurirano ohišje in navpični podporni del.)
Tehnični podatki
Kabelska polica: 36 x 11 mm (Š x V), maks. priključna uvodnica: 41 x 17 mm (Š x V)
Vrhunska ergonomska oblika, zahvaljujoč območju nastavitve 600 mm (± 300 mm)
Aplikacije
Za visoke in nizke uporabnike
Za sedeče in stoječe delo
Material
Spojni deli: lito aluminijasto
Meh: plastika
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Dolžina
741 mm
Connection options enclosure
CP60
Connection options wall / machine
CP 120
Opomba
Pri kombinaciji z višinsko nastavljivim nosilnim profilom upoštevajte: pri uporabi vmesnega tečaja je treba višinsko nastavljiv nosilni profil vedno uporabljati v vodoravnem položaju, ki je najbližje ohišju krmilnika.
Mere
Dolžina: 741 mm
Nosilnost
4 kg...30 kg
Opomba za model št.
Največji presek za vhod kablov 41 x 17 mm
Razpon teže velja za konfigurirano ohišje in navpični podporni del.
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
10,8 kg
Bruto teža
11,8 kg
Carinska tarifna številka
73269060
EAN
4028177924338
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Opis izdelka
CP support section height-adjustable, CP 120/60, for weight range 4-30 kg
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details