Nov, po višini nastavljivi nosilni profil zagotavlja neoviran pogled na ključne elemente komunikacije med človekom in strojem. Das System kann ohne weitere Sistem je mogoče namestiti neposredno na komponente sistema nosilnih rok CP 120 na strani stene in na sistem nosilnih rok CP 120 na strani ohišja, brez dodatnih prilagoditev..
- Št. artikla:
- CP 6212120
- Opis izdelka
- Novi, po višini nastavljiv nosilni profil zagotavlja neoviran pogled na ključne elemente komunikacije med človekom in strojem. Sistem je mogoče namestiti na steno neposredno na komponente sistema nosilnih rok CP 120 brez nadaljnjega prilagajanja, na stranski del ohišja pa na sistem nosilnih rok CP 60 ali CP 120, odvisno od modela.
- Prednosti
- Nosilna roka za varno pritrditev v katerem koli položaju
- Dodatna pritrditev z vpenjalno ročico, če je potrebno
- Natančna nastavitev viseče obremenitve z nastavitvenim vijakom na sprednji strani nosilnega profila
- Dostop do nastavitvenega vijaka je mogoč brez razstavljanja komponent
- Velika kabelska polica in napeljava kablov na vrtljivih mestih za varnost
- Odstranljiva stranska plošča za enostaven dostop do kabelske uvodnice
- Kot nagiba nameščenega ohišja je enak v vseh višinskih položajih
- Kabli s priključki, kot sta DVI, VGA, se enostavno vstavijo
- Širok razpon teže od 4 do 60 kg s tremi sistemi. (Razpon teže velja za konfigurirano ohišje in navpični podporni del.)
- Tehnični podatki
- Kabelska polica: 43 x 21 mm (Š x V), maks. priključna uvodnica: 59 x 17 mm (Š x V)
- Vrhunska ergonomska oblika, zahvaljujoč območju nastavitve 600 mm (± 300 mm)
- Aplikacije
- Za visoke in nizke uporabnike
- Za sedeče in stoječe delo
- Material
- Spojni deli: lito aluminijasto
Meh: plastika - General colour
- RAL 7035
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Dolžina
- 790 mm
- Connection options enclosure
- CP 120
- Connection options wall / machine
- CP 120
- Opomba
- Pri kombinaciji z višinsko nastavljivim nosilnim profilom upoštevajte: pri uporabi vmesnega tečaja je treba višinsko nastavljiv nosilni profil vedno uporabljati v vodoravnem položaju, ki je najbližje ohišju krmilnika.
- Mere
- Dolžina: 790 mm
- Nosilnost
- 10 kg...60 kg
- Opomba za model št.
- Največji presek za kabelski vhod 17 x 59 mm
- Razpon teže velja za konfigurirano ohišje in navpični podporni del.
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 13,76 kg
- Bruto teža
- 14,2 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269060
- EAN
- 4028177924345
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis izdelka
- CP support section height-adjustable, CP120/120, for weight range 10-60 kg
- Dokumentacija
- Instructions