Za zadnji priklop ploščatih nadzornih plošč, standardnih TFT zaslonov in industrijskih računalnikov s priključkom VESA 75/100. Priklop na sisteme nosilnih rok Rittal CP 40 in CP 60 ter CP 120 z uporabo adapterja s priključka nosilne roke...
Nov višinsko nastavljiv podporni del zagotavlja, da imate vedno dober pregled nad ključnimi parametri interakcije med človekom in strojem. Sistem je mogoče na stenski strani namestiti neposredno na komponente sistema nosilnih rok CP 120 brez...
Za namestitev na IW delovno ploščo, pripravljeno za montažo s premerom Ø 130 mm, površine ali priključke/sklopke s priključkom za nosilno roko 120 x 65 mm. Primerno za ohišja do 20 kg s priključkom za nosilno roko. S kabelsko...