Priključne plošče CP-L z ojačitveno ploščo

Št. artikla: CP 6528210

Connection plate for easy mounting of the command panel on support arm/pedestal.

Št. artikla:
CP 6528210
Material
Priključna plošča: lito aluminijasto
Ojačitvena plošča: jeklena pločevina, 6 mm
Barva
RAL 7024
Obseg dobave
Tesnila
Sestavni deli
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,18 kg
Bruto teža
1,602 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177267725
ECLASS 8.0
27189263
Tehnični listi
Technical Data sheet