Pritrditev ohišja, nagibna, zgornja montaža

Št. artikla: IW 6902670

For mounting on IW worktops or other surfaces.

Št. artikla:
IW 6902670
Aplikacije
Za montažo na: delovno površino IW, pripravljeno za pritrditev ohišja, površine, priključek/sponka ohišja CP-L pravokotna 120 x 65 mm, priključek/sponka ohišja CP 40 (lahko se uporablja tudi kot nagibni adapter +100°/-60° za CP 40)
Za ohišja do 20 kg s priključkom za nosilno roko: CP-40, CP-L pravokotna 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA standard 75
Material
Jeklena pločevina
Meh: plastika
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 7024
Obseg dobave
Sestavni deli
Tilt angle note
'+100°/–60°, nastavljivo v korakih po 7,2° z vpenjalno ročico in se lahko omeji na +100°/–15° z uporabo priloženega omejevalnega vijaka.'
Tilt angle pitch pattern
7,2 °
OUT_TILT_ANGLE
-60 ‐ 100 °
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,72 kg
Bruto teža
0,928 kg
Carinska tarifna številka
73182900
EAN
4028177325791
ECLASS 8.0
27189263
Tehnični listi
Technical Data sheet