Za enostavno namestitev nadzorne plošče na nosilno roko ali podstavek.
- Št. artikla:
- CP 6212540
- Zasnova
- Za montažo
Comfort Panel od širine sprednje plošče 247 mm in globine vgradnje 152 mm
Optipanel od širine sprednje plošče 220 mm in globine vgradnje 150 mm
Jeklena pločevina od globine vgradnje 135 mm
Za montažo na komponente sistema nosilnih rok
Priključek CP 60/120 za priključek nosilne roke Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Sponka CP 60/120/180 za priključek nosilne roke Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Kotna sponka 90°, sistem 60/120 za priključek nosilne roke Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
Nagibni adapter 10°, sistem 60/120 za priključek nosilne roke Ø 130 mm, CP 6206.400
Nagibni adapter ±45°, sistem 60/120 za priključek nosilne roke Ø 130 mm, CP 6206.420 - Prednosti
- Za enostavno namestitev nadzorne plošče na nosilno roko ali podstavek
- Več prostora za vhod kablov
- Material
- Priključna plošča: lito aluminijasto
Ojačitvena plošča: jeklena pločevina, 6 mm - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ojačitvena plošča
Tesnila
Sestavni deli - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,3 kg
- Bruto teža
- 1,604 kg
- Carinska tarifna številka
- 76169990
- EAN
- 4028177684232
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Opis izdelka
- CP Connection plates, with reinforced plate CP 120/60, for support arm connection Ø 130 mm
- Izjave
- Manufacturer's declaration
- Dokumentacija
- Info sheet