Za zadnji priklop ploščatih nadzornih plošč, standardnih TFT zaslonov in industrijskih računalnikov s priključkom VESA 75/100. Priklop na sisteme nosilnih rok Rittal CP 40 in CP 60 ter CP 120 z uporabo adapterja s priključka nosilne roke Ø 130 mm na pravokotni priključek 120 x 65 mm.
- Št. artikla:
- CP 6206480
- Zasnova
- Priklop na sisteme nosilnih rok Rittal
- Opis izdelka
- Za zadnji priklop ploščatih nadzornih plošč, standardnih TFT zaslonov in industrijskih računalnikov s priključkom VESA 75/100.
- Prednosti
- Hitra in enostavna montaža s strani ene osebe z uporabo strojno obdelanih ključavnic
- Več prostora za montažo in servisiranje
- Možnost napeljave kablov do naprav zunaj in pod konzolo
- Snemljiv pokrov za enostavno napeljavo kablov in dostop do notranjih priključkov naprav
- Vgrajene naprave za vpenjanje kablov
- Pokrov in pritrdilni vijaki
- Material
- Tlačno liti cink
- Barva
- Priključna konzola: RAL 7035
Pokrov: RAL 7024 - Obseg dobave
- Tesnila in montažni deli
Kabelske vezice za vpenjanje kablov - Rifid y/n
- Da
- Opomba
- Glede na uporabo je potreben nastavek, spnka ali adapter
- Nosilnost
- 800 N
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,5 kg
- Bruto teža
- 2,775 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177693920
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis izdelka
- CP Connection console VESA 75/100
- Izjave
- Manufacturer's declaration
- Dokumentacija
- Instructions