Vrtljivi zglob z/brez roke

Št. artikla: CP 6206850

Za neposredno, navpično namestitev na tečaje v stroje in sisteme.

Št. artikla:
CP 6206850
Zasnova
Vrtljivi spoj s ročico
Opis izdelka
Za neposredno, vrtljivo integracijo v stroje in sisteme.
Prednosti
Z integriranim omejevalnikom območja vrtenja
Aplikacije
Viseče ali stoječe ohišje
Barva
RAL 7024/7035
Jib length
200 mm
Možnosti namestitve
Za ohišja s priključkom nosilne roke Ø 130 mm
Nosilnost (statična)
700 N
Rotation angle/swivel area
približno 310°
Območje vrtenja je mogoče omejiti z vstavljanjem priloženih vijakov brez glave
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,66 kg
Bruto teža
2,86 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177707931
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Opis izdelka
CP Pivot with jib, for wall mounting
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue