Za neposredno, navpično namestitev na tečaje v stroje in sisteme.
- Št. artikla:
- CP 6206870
- Zasnova
- Vrtljivi spoj brez ročice
- Opis izdelka
- Za neposredno, vrtljivo integracijo v stroje in sisteme.
- Prednosti
- Z integriranim omejevalnikom območja vrtenja
- Aplikacije
- Viseče ali stoječe ohišje
- Barva
- RAL 7035
- Možnosti namestitve
- Za ohišja s priključkom nosilne roke Ø 130 mm
- Nosilnost (statična)
- 700 N
- Rotation angle/swivel area
- približno 310°
- Območje vrtenja je mogoče omejiti z vstavljanjem priloženih vijakov brez glave
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,36 kg
- Bruto teža
- 1,46 kg
- Carinska tarifna številka
- 76169990
- EAN
- 4028177707948
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis izdelka
- CP Pivot without jib, for machine-integrated installation
- Izjave
- Manufacturer's declaration
- Dokumentacija
- Info sheet