Pomembna varnostna oprema je hitro dostopna in higiensko zaščitena. Ohišje gasilnega aparata je lahko nameščeno neposredno v proizvodnem okolju.
- Št. artikla:
- HD 4000075
- Opis izdelka
- Naklon strehe 3° naprej
- Prednosti
- Higiensko shranjevanje gasilnih aparatov, zaščiteno pred vodnim curkom
- Prihranek časa in stroškov zaradi enostavnih in učinkovitih možnosti čiščenja
- Gasilni aparat se zaradi ročaja v obliki črke T enostavno odstrani z eno roko
- Hiter pregled zalog z vgrajenimi nadzornimi vrati
- Material
- Ohišje in vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Ročaj in ključavnica: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Nadzorno okno: polikarbonat
Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600 - Površinska obdelava
- Ohišje in vrata: brušena površina, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm
Tesnilo: Modro, barvano (RAL 5010) - Obseg dobave
- Popolnoma zaprto ohišje
Vrata z nadzornim oknom in vstavljenim tesnilom
Zamenljiv tečaj vrat
T ročaj s 3-točkovnim sistemom zaklepanja - Mere
- Širina: 390 mm
Višina, spredaj: 840 mm
Višina zadaj: 1.010 mm
Globina: 300 mm - Vidno območje
- Širina nadzornega okna: 170 mm
Višina nadzornega okna: 670 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 20 kg
- Bruto teža
- 22 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 70,94
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177918948
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101