HD stranske plošče za HD sistemska ohišja

Št. artikla: HD 4000205

Stranske plošče z zunanjim modrim silikonskim tesnilom. Pritrdilne točke za vijake se nahajajo znotraj tesnilnega območja.

Št. artikla:
HD 4000205
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Površinska obdelava
Brušeno, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm
Obseg dobave
Z montažnimi deli za pritrditev z vijaki od znotraj
Opomba
Glede na nameščeno stransko ploščo se celotna širina ohišja poveča za 25 mm
Primerno za
Višina: = 1.800 mm
Globina: = 500 mm
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177976986
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Opis izdelka
HD Side panels for system enclosure, for HxD 1800x500 mm, stainless steel