HD povezovalni okvirji za povezovanje sistemskih ohišij HD brez zračnosti.
HD povezovalni okvir za veliko ohišje HD
Št. artikla: HD 4000720
- Št. artikla:
- HD 4000720
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Površinska obdelava
- Brušeno, zrnatost 400, hrapavost površine < 0,8 µm
- Obseg dobave
- S tesnilom
Sestavni deli - Opomba
- Celotna širina povezanih ohišij se poveča za 44 mm za vsak uporabljen povezovalni okvir
- Primerno za
- Višina: = 2.000 mm
Globina: = 600 mm - Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177976955
- Opis izdelka
- HD Baying frame for system enclosure, for HxD 2000x600 mm, stainless steel