HD povezovalni okvirji za povezovanje sistemskih HD ohišij brez zračnosti.
- Št. artikla:
- HD 4000785
- Material
- Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
- Obseg dobave
- Tesnilo za HD poševno streho
Sestavni deli - Opomba
- Celotna širina povezanih ohišij se poveča za 44 mm za vsak uporabljen povezovalni okvir
- Primerno za
- Višina: = 1.800 mm
Globina: = 500 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 9,5 kg
- Bruto teža
- 12,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177693647
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Dokumentacija
- Instructions