Nadzorno okno HD

Št. artikla: HD 4000082

Za zaščito stikal ali zaslonov.

Št. artikla:
HD 4000082
Opis izdelka
Za zaščito stikal ali zaslonov.
Prednosti
Veliko vidno polje
Brezhiben prehod med oknom in okvirjem
Zunanji tečaj
Z ročajem v obliki črke T za enostavno odpiranje brez ključa
Material
Okvir: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Tesnilo: silikon, v skladu s smernicami FDA 21 CFR 177.2600
Nadzorno okno: polikarbonat
Obseg dobave
2 tečaja
T ročaj
Sestavni deli
Vidno območje
Širina nadzornega okna: 352 mm
Višina nadzornega okna: 185 mm
Mere
Širina: 470 mm
Višina: 290 mm
Globina: 65 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: HD compact enclosure
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
IK koda
IK08
Možnosti namestitve
Za zunanjo montažo na površine.
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Type 13
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,84 kg
Bruto teža
2,896 kg
Carinska tarifna številka
39252000
EAN
4028177985162
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Opis izdelka
HD viewing window, with T handle, WxH: 470x290 mm, stainless steel, 1.4301
Dokumentacija
Further instructions
Instructions
Tehnični listi
Technical system catalogue