Strešna plošča za VX

Št. artikla: VX 5051046

Št. artikla:
VX 5051046
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Širina: 1.000 mm
Globina: 400 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
4,4 kg
Bruto teža
6,4 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177928145
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182405