Vrata, desna za dvovratni VX

Št. artikla: VX 5051105

Št. artikla:
VX 5051105
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Zaklepna palica, komplet
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Mere
Širina: 600 mm
Višina: 1.200 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Obseg dobave
Zaklepna palica, komplet
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
14,2 kg
Bruto teža
21,28 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177927551
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204