Zadnja plošča za VX

Št. artikla: VX 5051064

Št. artikla:
VX 5051064
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Širina: 1.000 mm
Višina: 1.800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
22,4 kg
Bruto teža
40,1 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177927964
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101