Zadnja plošča za VX

Št. artikla: VX 5051066

Št. artikla:
VX 5051066
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Širina: 1.200 mm
Višina: 1.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
17,2 kg
Bruto teža
31,36 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177927940
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101