Zadnja plošča za VX

Št. artikla: VX 5051067

Št. artikla:
VX 5051067
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Širina: 1.200 mm
Višina: 2.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
31,2 kg
Bruto teža
57,16 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177927933
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101