Zadnja plošča za VX

Št. artikla: VX 5051076

Št. artikla:
VX 5051076
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Širina: 600 mm
Višina: 1.400 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
10 kg
Bruto teža
18,26 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177927841
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101