- Št. artikla:
- VX 5051081
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
Širina: 800 mm
Višina: 2.200 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 21,4 kg
- Bruto teža
- 38,71 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177927797
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101