Enojna vrata za VX

Št. artikla: VX 5051092

Št. artikla:
VX 5051092
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Zaklepna palica, komplet
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Širina: 600 mm
Višina: 2.200 mm
Obseg dobave
Zaklepna palica, komplet
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
21 kg
Bruto teža
23,8 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177927681
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204