- Št. artikla:
- VX 5051120
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Temeljni premaz, prašno barvana zunanjost, teksturirana barva
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Zaklepna palica, komplet
- Mere
- Širina: 600 mm
Višina: 2.000 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
- Obseg dobave
- Zaklepna palica, komplet
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 25,4 kg
- Bruto teža
- 37,2 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177927407
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204