Montažna plošča za VX, TS

Št. artikla: VX 5051030

Pritrditev montažne plošče za TS

Pritrditev montažne plošče za VX

Pritrditev montažne plošče Sistem povezovalnih ohišij VX25, nerjavno jeklo

Št. artikla:
VX 5051030
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
pocinkano
Mere montažne plošče (Š x V)
1.099 mm x 2.096 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Širina: = 1.200 mm
Višina: = 2.200 mm
Navodila za sestavljanje
Pri namestitvi v TS ohišja je potreben pritrdilni element za montažno ploščo 5050.063.
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
57,2 kg
Bruto teža
74,61 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177928305
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216