- Št. artikla:
- VX 5051031
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- pocinkano
- Mere montažne plošče (Š x V)
- 299 mm x 1.696 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
Širina: = 400 mm
Višina: = 1.800 mm - Navodila za sestavljanje
- Pri namestitvi v TS ohišja je potreben pritrdilni element za montažno ploščo 5050.063.
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 15,5 kg
- Bruto teža
- 16,6 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177928299
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216