Montažna plošča za VX, TS

Št. artikla: VX 5051039

Pritrditev montažne plošče za TS

Pritrditev montažne plošče za VX

Pritrditev montažne plošče Sistem povezovalnih ohišij VX25, nerjavno jeklo

Št. artikla:
VX 5051039
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
pocinkano
Mere montažne plošče (Š x V)
699 mm x 1.096 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Širina: = 800 mm
Višina: = 1.200 mm
Navodila za sestavljanje
Pri namestitvi v TS ohišja je potreben pritrdilni element za montažno ploščo 5050.063.
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
19,6 kg
Bruto teža
25,93 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177928213
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216