Montažna plošča za VX, TS

Št. artikla: VX 5051042

Pritrditev montažne plošče za TS

Pritrditev montažne plošče za VX

Pritrditev montažne plošče Sistem povezovalnih ohišij VX25, nerjavno jeklo

Št. artikla:
VX 5051042
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
pocinkano
Mere montažne plošče (Š x V)
699 mm x 1.696 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Širina: = 800 mm
Višina: = 1.800 mm
Navodila za sestavljanje
Pri namestitvi v TS ohišja je potreben pritrdilni element za montažno ploščo 5050.063.
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
30 kg
Bruto teža
39,5 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177928183
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216