- Št. artikla:
- VX 5051044
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- pocinkano
- Mere montažne plošče (Š x V)
- 699 mm x 2.096 mm
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
Širina: = 800 mm
Višina: = 2.200 mm - Navodila za sestavljanje
- Pri namestitvi v TS ohišja je potreben pritrdilni element za montažno ploščo 5050.063.
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 37 kg
- Bruto teža
- 48,61 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177928169
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216