- Št. artikla:
- VX 5051175
- Mere
- Širina: 26 mm
Višina: 12 mm
Dolžina: 5,68 m - Za model št.
- 8609.200
- 8609.201
- 8609.202
- 8609.203
- 8609.204
- 8609.205
- 8609.206
- 8609.207
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,25 kg
- Bruto teža
- 0,261 kg
- Carinska tarifna številka
- 40081100
- EAN
- 4028177954007
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis izdelka
- VX Seal for divider panel, 2 sealing strips 745mm, 2 sealing strips 2095mm