Zaklepna palica za VX

Št. artikla: VX 5051115

Št. artikla:
VX 5051115
Obseg dobave
Zaklepna palica, komplet
Zaklepna plošča
Ohišje ključavnice z dvojnim vložkom
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Pritrdilni element zaklepne palice
Primerno za
Vrsta ohišja: VX single-door
VX two-door, main door
Višina: 2.000 mm
Obseg dobave
Zaklepna palica, komplet
Zaklepna plošča
Ohišje ključavnice z dvojnim vložkom
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Pritrdilni element zaklepne palice
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2 kg
Bruto teža
3 kg
Carinska tarifna številka
83015000
EAN
4028177927452
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27409217