- Št. artikla:
- VX 5051116
- Obseg dobave
- Zaklepna palica, komplet
Zaklepna plošča
Ohišje ključavnice z dvojnim vložkom
Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
Pritrdilni element zaklepne palice
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX single-door
VX two-door, main door
Višina: 2.200 mm
- Obseg dobave
- Zaklepna palica, komplet
- Zaklepna plošča
- Ohišje ključavnice z dvojnim vložkom
- Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica
- Pritrdilni element zaklepne palice
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2 kg
- Bruto teža
- 3 kg
- Carinska tarifna številka
- 83015000
- EAN
- 4028177927445
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27409217