- Št. artikla:
- VX 5051132
- Obseg dobave
- Zaklepna palica, komplet
Pritrdilni element zaklepne palice - Primerno za
- Vrsta ohišja: VX two-door, adjacent door
Višina: 2.200 mm - Obseg dobave
- Zaklepna palica, komplet
- Pritrdilni element zaklepne palice
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1 kg
- Bruto teža
- 1,4 kg
- Carinska tarifna številka
- 83015000
- EAN
- 4028177927285
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27409217