Kovinski vijak VX

Št. artikla: VX 5051018

Vijak za VX uvodne plošče.

Št. artikla:
VX 5051018
Zasnova
Torx 30
Opis izdelka
za talne plošče VX
Material
Jeklo
Mere
Dolžina: 13 mm
Mere
Navoj: 5.5
Dolžina navoja: 13 mm
Paketi
50 pc(s).
Neto teža
0,1 kg
Bruto teža
0,184 kg
Carinska tarifna številka
73181900
EAN
4028177934320
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
VX Metal multi-tooth screw with flange, for sheet steel, size: 5.5x13 mm, TX30