- Št. artikla:
- VX 5051151
- Material
- Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, brušena zunanjost
- Površinska obdelava
- krtačena zunanjost, zrnatost 400
- Primerno za
- Širina: 600 mm
Višina: 1.800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 21 kg
- Bruto teža
- 25 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177930254
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101