Enojna vrata za VX nerjavno jeklo

Št. artikla: VX 5051152

Št. artikla:
VX 5051152
Material
Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, brušena zunanjost
Površinska obdelava
krtačena zunanjost, zrnatost 400
Primerno za
Širina: 800 mm
Višina: 1.800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
23 kg
Bruto teža
27 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177930261
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101