Strešna plošča za VX nerjavno jeklo

Št. artikla: VX 5051144

Št. artikla:
VX 5051144
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Površinska obdelava
krtačena zunanjost, zrnatost 400
Primerno za
Širina: 1.200 mm
Globina: 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
4,4 kg
Bruto teža
5,4 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177930186
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101