Zadnja plošča za VX nerjavno jeklo

Številka izdelka: VX 5051149

Številka izdelka:
VX 5051149
Material
Nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304)
Površinska obdelava
krtačena zunanjost, zrnatost 400
Primerno za
Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
27 kg
Bruto teža
31 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177930230
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis izdelka
Rear panel for VX stainless steel, W x H 800 x 2000 mm, 1.4301.