Vrata, leva za VX nerjavno jeklo

Št. artikla: VX 5051157

Št. artikla:
VX 5051157
Material
Vrata: nerjavno jeklo 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, brušena zunanjost
Površinska obdelava
krtačena zunanjost, zrnatost 400
Primerno za
Širina: 600 mm
Višina: 1.800 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
34 kg
Bruto teža
38 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177930315
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101