Plošča z uvodnicami za VX nerjavno jeklo

Št. artikla: VX 5050823

Za individualno širitev talnega prostora. Na voljo je izenačevanje potencialov s pritrdilnimi elementi in ozemljitvenimi točkami.

Št. artikla:
VX 5050823
Mere
Širina: 490 mm
Globina: 275 mm
Primerno za
Širina: 600 mm
Opomba
Za popolno zatesnitev odprtine v podnožju je potrebna vsaj ena drsna plošča.
Pri dvojih vratih zadostuje en paket za polovico ohišja.
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177972995